AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, comando pneumatico bistabile 5717410000

Codice:

AVENTICS-5717410000

92,60 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2DP-07

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, comando pneumatico bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco aria compressa ingressoØ 8x1
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
scarico raccordo aria compressaM14x1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoØ 8x1
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Pilotaggiointerno
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice, Principio a dischi
montabile in batteriamontabile in batteria
Strozzamentocon strozzatore
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³