AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725455402

Codice:

AVENTICS-5725455402

CD12-5/2XX-AR-NONE-I-G012-G012

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione1
Materiale corpoAlluminio, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.85 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C