PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725485202

Codice:

AVENTICS-5725485202

Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-SR-NONE-E-G012-G012

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola baseValvola base senza valvola pilota
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Rapporto d'inserzione1
Tempo di disinserzione tipico97 ms
SettoreAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso1 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.70 °C