PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725500220

Codice:

AVENTICS-5725500220

Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-DO-024DC-I-M022-M022-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaM22x1,5
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico36 ms
Tempo di disinserzione tipico36 ms