AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD12 5725655270

Codice:

AVENTICS-5725655270

Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/3CC-SR-110AC-I-G012-G012-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn3800 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico37 ms
Tempo di disinserzione tipico97 ms
SettoreAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso1.3 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C