AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD12 5725685202
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Dotazione valvola base | Valvola base senza valvola pilota |
| Principio di commutazione | 5/3, centro in scarico |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | G 1/2 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803:2006 |
| Pilotaggio | esterno |
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Rapporto d'inserzione | 1 |
| Materiale corpo | Alluminio, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Peso | 1 kg |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |