AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, bistabile 5727410220

Codice:

AVENTICS-5727410220

193,10 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2DS-024DC-07

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna, raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico40 ms
Connettore valvolacon connettore valvola
Materiale corpoIndustria, Poliossimetilene