PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 5727455302

Codice:

AVENTICS-5727455302

98,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2AS-00000-07

Specifiche

Azionamentoelettrico
Notaopzionalmente in ATEX
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione, a ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 10x1
Portata nominale Qn950 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Pilotaggiointerno
Indice di compatibilità14
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico17 ms
Tempo di disinserzione tipico24 ms
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.22 kg
Materiale corpoPoliossimetilene