AVENTICS™ Valvola 5/4, Serie 740 5727500220

Codice:

AVENTICS-5727500220

319,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/4CC-DI06-024DC-07

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPosizione di commutazione 4 (bobina a e b = azionata)
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/4, centro chiuso
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaraccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico54 ms