PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840, monostabile 5728405470

Codice:

AVENTICS-5728405470

79,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
V840-4/2OC-DI04-110AC-03

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione4/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
AzioB2B_Title_H1__cnto↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaCollegamento a vite
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Portata nominale Qn200 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio110 V DC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Larghezza valvola pilota22,5 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico12 ms
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.096 kg