AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840, monostabile 5728405680
Codice:
Specifiche
| AzioB2B_Title_H1__cnto | elettrico |
| Tipo di valvola | Valvola a magnete a membrana |
| Principio di commutazione | 4/2, con ritorno a molla pneumatica |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| AzioB2B_Title_H1__cnto↩manuale | a ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Collegamento a vite |
| attacco aria compressa uscita | Ø 6x1 |
| Portata nominale Qn | 200 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma C |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803, forma C |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 230 V AC |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza della bobina | 20 mm |
| Larghezza valvola pilota | 22,5 mm |
| Indicatore di stato LED | Rosso |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 12 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 12 ms |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |