AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840 - inch, monostabile 5728409980

Codice:

AVENTICS-5728409980

86,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
V840-4/2OC-D014-024DC-03-MODI-USA

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione4/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
AzioB2B_Title_H1__cnto↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaCollegamento a vite
attacco aria compressa uscita1/4" NPTF
Portata nominale Qn200 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Larghezza valvola pilota22,5 mm
Assorbimento di potenza DC1.6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico17 ms
Tempo di disinserzione tipico19 ms
Temperatura ambiente min.-15 °C