PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763503193

Codice:

AVENTICS-5763503193

Visualizza la scheda tecnica
CON-CB-SNAP8-3-2

Specifiche

VarianteSnapp Ø8
Numero di bobine magnetiche2
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Sezione del conduttore0.14 mm²
Tipo di protezioneIP65
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Attacco elettrico 1, numero poliA 3 poli
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoBoccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaforma C
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
Uscita del cavo 2diritto
Attacco elettrico 3Boccola
Attacco elettrico 3forma C
Numero poliA 2 poli
Uscita del cavodiritto
Connettore valvolaConnettore valvola
a normaISO 15217, forma C
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-20 % / +20 %
Indicatore di stato LED valvolaGiallo
Vite di fissaggioM2,5 con intaglio
Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,050.25 Nm