AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07, monostabile 5772035402
Codice:
Specifiche
| Azionamento | Azionamento elettrico |
| grandezza | CD07 |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Dotazione valvola base | valvola base senza bobina |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Raccordo aria compressa | M14x1,5 |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| Portata nominale Qn | 1400 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Pilotaggio | esterno |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Indice di compatibilità | 52 |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Resistenza alla temperatura | -25 °C resistente◡al◡freddo |
| Settore | Industria, Pressofuso di zinco, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |