AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07, monostabile 5772965402

Codice:

AVENTICS-5772965402

CD07-3/2NC-SR-NONE-I-G014

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1400 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo
SettoreIndustria, Pressofuso di zinco, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C