AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile 5776225402

Codice:

AVENTICS-5776225402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-M014

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressaM14x1,5
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaM14x1,5
Portata nominale Qn1200 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo
SettoreIndustria, Pressofuso di zinco, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.75 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C