AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07, monostabile 5776605402
Codice:
Specifiche
| Azionamento | Azionamento elettrico |
| Nota | Valvole con attacco NAMUR secondo VDI/VDE3845 |
| grandezza | CD07 |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Dotazione valvola base | valvola base senza bobina |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Raccordo aria compressa | G 1/4 |
| Tipo di raccordo aria compressa | raccordo piastra base, Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base Namur |
| Portata nominale Qn | 1200 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 3 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803:2006 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Indice di compatibilità | 52 |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Resistenza alla temperatura | -25 °C resistente◡al◡freddo |
| Norme | NAMUR |
| Settore | Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro, Pressofuso di zinco |