AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile 5776845402

Codice:

AVENTICS-5776845402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1200 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Resistenza alla temperatura-40 °C resistente◡al◡freddo
Materiale corpoIndustria, Pressofuso di zinco, Poliarilamide, rinforzato con fibra di vetro
Peso0.75 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C