AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5790205680

Codice:

AVENTICS-5790205680

74,64 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-3/2NC-DA06-230AC-1,2-RV1-LED

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 50 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Portata nominale Qn50 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio230 V AC
Larghezza della bobina20 mm
Indicatore di stato LEDRosso
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico23 ms
Materiale corpoPoliammide
Peso0.079 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C