AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5791600010

Codice:

AVENTICS-5791600010

57,93 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Specifiche

Azionamentopneumatico
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2 NO, con ritorno a molla
Funzione valvolaNO
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoØ 4
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
pressione di pilotaggio min.2 bar
Principio di montaggio in batteriavalv. colleg. batteria
Principio di montaggio in batteriaPrincipio a dischi
montabile in batteriamontabile in batteria
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.057 kg