AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 4, pressione di pilotaggio min.: 3 bar 5811111000

Codice:

AVENTICS-5811111000

167,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T1

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1400 l/min
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Conduttanza portata C5.2 l/(s*bar)
Strozzamentocon strozzatore
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
grandezzaISO 1
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar