AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 1 5811521500

Codice:

AVENTICS-5811521500

345,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/3EC-012DC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T1

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1100 l/min
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Esecuzionecentro in scarico
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC12 V
Tolleranza di tensione DC-10% / +10%
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC5 W
Conduttanza portata C4.3 l/(s*bar)
Strozzamentocon strozzatore