AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1, con pistoncini differenziali 5811611100

Codice:

AVENTICS-5811611100

211,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2AR-024DC-I1-AP22-HBX-PA-D-C-T1

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1400 l/min
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.1.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-1
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Resetcon ritorno a molla pneumatica
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC5 W
Conduttanza portata C5.2 l/(s*bar)
Strozzamentocon strozzatore
grandezzaISO 1