AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2, Comando pneumatico monostabile 5812110400

Codice:

AVENTICS-5812110400

250,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2SR-230AC-I2-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2700 l/min
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Potenza di ritenuta AC 50 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz10 VA
Conduttanza portata C10.8 l/(s*bar)
grandezzaISO 2