AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2, monostabile, pistoncino differenziale 5812613300
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 2700 l/min |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla pneumatica |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base ISO 5599-1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz | 110 V |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | Forma B industria |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | esterno |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Larghezza valvola pilota | 22 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Reset | con ritorno a molla pneumatica |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base ISO 5599-1 |
| scarico raccordo aria compressa | Piastra base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5 |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 8 VA |
| Potenza d'inserzione AC 60 Hz | 10 VA |
| Conduttanza portata C | 10.8 l/(s*bar) |
| Strozzamento | con strozzatore |