AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 4 5814110300

Codice:

AVENTICS-5814110300

507,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2SR-110AC-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn6000 l/min
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 60 Hz110 V
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Potenza di ritenuta AC 60 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz10 VA
Conduttanza portata C24.5 l/(s*bar)