AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 589 5894705380

Codice:

AVENTICS-5894705380

V589-5/2OC-D014-230AC-04-EV4-USA

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezza589
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 1/4"
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico27 ms
Tempo di disinserzione tipico28 ms
Materiale corpoPoliammide
Peso0.133 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C