AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7320301000

Codice:

AVENTICS-7320301000

47,08 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSR-30,0-MQ-M005-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.170 °C
Resistenza alla temperaturaresistente al calore fino a 170 °C
Raccordo aria compressaM5
Diametro esterno30 mm
Forza di bloccaggio16 N
Volume2.5 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min50 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16154 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaFluorometilpolisilossano
Peso0.01 kg