AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7320500000

Codice:

AVENTICS-7320500000

43,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSR-50,0-CR-G018-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro esterno50 mm
Forza di bloccaggio64 N
Volume8 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min110 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16105 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosagomma cloroprene
Peso0.02 kg