AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7320752000

Codice:

AVENTICS-7320752000

88,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.130 °C
Resistenza alla temperaturaresistente al calore fino a 130 °C
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro esterno75 mm
Forza di bloccaggio160 N
Volume28 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min165 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 1691 mm³
Durezza secondo la norma70 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Peso0.03 kg