AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7321000000

Codice:

AVENTICS-7321000000

82,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSR-100,0-CR-G038-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Raccordo aria compressaG 3/8
Diametro esterno100 mm
Forza di bloccaggio304 N
Volume56 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min165 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16105 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosagomma cloroprene
Peso0.07 kg