AVENTICS™ Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

Codice:

AVENTICS-8645AFDK2JA000Q

645-AFD-K2J-A00-0Q

Specifiche

ComponentiFiltro
Raccordo1/4 NPT
Grado di filtraggio0.3 µm
Portata nominale Qn480 l/min
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.339 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroFibra di vetro borosilicato, Poliestere
Materiale scarico di condensaAcciaio inox