AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 646 8646ARH23NA00H0

Codice:

AVENTICS-8646ARH23NA00H0

8646ARH23NA00H0

Specifiche

NotaImpugnatura T
FunzionePortata elevata, esecuzione inline
ComponentiRiduttore di pressione
Possibilità di regolazioneImpugnatura T
Manometrisenza manometro, con piastra di adattamento
Posizione di montaggioA piacere
Raccordo3/8 NPT
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Portata nominale Qn6530 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.272 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene