AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 646 8646ARS23NA00H0

Codice:

AVENTICS-8646ARS23NA00H0

8646ARS23NA00H0

Specifiche

Notavite di regolazione
FunzionePortata elevata, esecuzione inline
ComponentiRiduttore di pressione
Possibilità di regolazionevite di regolazione
Manometrisenza manometro, con piastra di adattamento
Posizione di montaggioA piacere
Raccordo3/8 NPT
Portata nominale Qn6530 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.272 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene