AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet, senza fissaggio 8653AVBP6JA001N
Codice:
Specifiche
| Nota | Web server integrato, raccordo 48 VDC mediante corrente tramite Ethernet, Senza fissaggio |
| grandezza | 653 |
| Principio di commutazione | Principio di misurazione portata: calorimetrico |
| Protocollo | TCP/IP, OPC UA, MQTT |
| Portata nominale Qn, min., standard | 22 l/min |
| Portata nominale Qn max., standard | 4328 l/min |
| Portata nominale Qn min., ampliato | 4328 l/min |
| Caudal nominal Qn max., esteso | 6490 l/min |
| Raccordo aria compressa | 1 NPT |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, RoHS |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Argon, Azoto, anidride carbonica |
| Grado di filtraggio | 5 µm |
| Display | OLED |
| Indicazione | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| Indicazione | bar, psi |
| Unità di visualizzazione temperatura | °C, °F |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 8 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica X |
| Segnale in uscita | OPC UA, MQTT, Web server integrato |