AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

Codice:

AVENTICS-8946053622

15,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Specifiche

Schermaturanon schermato
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente, max.0.5 A
Tipodalla forma A alla forma C
Tipo di protezioneIP65
Tipo di protezioneIP65
Tensione di esercizio42 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Uscita del cavodiritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Uscita del cavodiritto
Uscita del cavo angolare180°
Peso0.013 kg
Materiale corpoPoliammide
Housing materialPolyamide