AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946202822
Codice:
Specifiche
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio | 36 V DC / 30 V AC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | A 8 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 1 | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 8 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 2 | diritto |
| Numero di conduttori | 8 |
| Schermatura | schermato |
| Lunghezza cavo L | 2 m |
| adatto alla catena portacavi | adatto alla catena portacavi |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 85 °C |
| Corrente, max. | 1.5 A |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
| Cavo-Ø | 6.6 mm |