AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946203462
Codice:
Specifiche
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Cavo | con cavo |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M8x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | A 3 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 1 | diritto |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 3 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 2 | diritto |
| Numero di conduttori | 3 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 2 m |
| Tipo di protezione | IP68 |
| Corrente, max. | 0.166666667 |
| Peso | 0.073 kg |
| Materiale guaina cavo | Polivinilcloruro |