AVENTICS™ Piastra base, serie XV03, attacchi di utilizzo inferiori A572A00000017xx

Codice:

AVENTICS-A572A00000017xx

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola42
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio inox