AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie 651 A651A0000000400

Codice:

AVENTICS-A651A0000000400

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiFiltro riduttore di pressione, lubrificatore
ContenitoreContenitore policarbonato
RaccordoG 1/8
Grado di filtraggio25 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
ManometriCon manometro integrato
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Certificatiopzionalmente in ATEX
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipoa 2 parti
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale scarico di condensaPlastica