AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie 651 A651A0000000401
Codice:
Specifiche
| Componenti | Gruppo di trattamento |
| Componenti | Filtro riduttore di pressione, lubrificatore |
| Contenitore | Contenitore policarbonato |
| Raccordo | G 1/4 |
| Grado di filtraggio | 25 µm |
| Scarico di condensa | semiautomatico, aperto senza pressione |
| Manometri | Con manometro integrato |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Certificati | opzionalmente in ATEX |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Tipo di chiusura | non lucchettabile |
| Tipo | a 2 parti |
| Tipo | montabile in batteria |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |
| Materiale contenitore | Policarbonato |
| Materiale scarico di condensa | Plastica |