AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 3 parti, Serie 651 A651A0000003635

Codice:

AVENTICS-A651A0000003635

651 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiValvola di blocco, Filtro riduttore di pressione, Valvola di riempimento progressivo
ContenitoreContenitore policarbonato
RaccordoG 1/8
Grado di filtraggio25 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
ManometriCon manometro integrato
Pressione di esercizio min.3.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Certificatiopzionalmente in ATEX
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipoin 3 parti
Tipomontabile in batteria
FluidoAria compressa, Gas neutri
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale scarico di condensaPlastica