AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 3 parti, Serie 652 A652A0000003392

Codice:

AVENTICS-A652A0000003392

Visualizza la scheda tecnica
652 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2 SH

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiValvola di blocco, Filtro riduttore di pressione, lubrificatore
ContenitoreContenitore policarbonato
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio25 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipoin 3 parti
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20101 : - : 2
FluidoAria compressa, Gas neutri
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale scarico di condensaPlastica