AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 3 parti, Serie 652 A652A0000003642

Codice:

AVENTICS-A652A0000003642

Visualizza la scheda tecnica
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiValvola di blocco, Filtro riduttore di pressione, Valvola di riempimento progressivo
ContenitoreContenitore policarbonato
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio25 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.3.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipoin 3 parti
FluidoAria compressa, Gas neutri
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale scarico di condensaPlastica