AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 3 parti, Serie 653 A653A0000000703
Codice:
Specifiche
| Componenti | Gruppo di trattamento |
| Componenti | Valvola di blocco, Filtro riduttore di pressione, Valvola di riempimento progressivo |
| Contenitore | Contenitore policarbonato |
| Raccordo | G 1 |
| Grado di filtraggio | 25 µm |
| Scarico di condensa | semiautomatico, aperto senza pressione |
| Pressione di esercizio min. | 3.8 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Tipo | in 3 parti |
| Tipo | montabile in batteria |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |
| Materiale scarico di condensa | Plastica |