AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 G124A141409N4YW

Codice:

AVENTICS-G124A141409N4YW

Visualizza CAD
DP22-3/2NC-G18

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
grandezzaDP22
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità44
Tempo d'inserzione tipico8.6 ms
Tempo di disinserzione tipico7.8 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.045 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C