AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 G124A641409N4YW

Codice:

AVENTICS-G124A641409N4YW

Visualizza CAD
DP22-3/2NC-G18

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
grandezzaDP22
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità44
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico15 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.045 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C