AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 645 G645ARS22PA00H0
Codice:
Specifiche
| Funzione | Portata elevata, esecuzione inline |
| Componenti | Riduttore di pressione |
| Possibilità di regolazione | vite di regolazione |
| Manometri | senza manometro, con piastra di adattamento |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Raccordo | G 1/4 |
| Raccordo aria compressa norma | secondo ISO 228-1 |
| Portata nominale Qn | 1650 l/min |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -40 °C |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C |
| Peso | 0.247 kg |
| Materiale corpo | Alluminio, Ottone, Poliammide |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |