AVENTICS™ Filtro, Serie 646 G646ABBK4JA000Q

Codice:

AVENTICS-G646ABBK4JA000Q

646-ABB-K4J-A00-0Q

Specifiche

ComponentiFiltro
RaccordoG 1/2
Grado di filtraggio5 µm
Portata nominale Qn2290 l/min
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.513 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroPolietilene sinterizzato
Materiale scarico di condensaAcciaio inox