AVENTICS™ Filtro, Serie 646 G646AFDK4JA000Q

Codice:

AVENTICS-G646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

Specifiche

ComponentiFiltro
RaccordoG 1/2
Grado di filtraggio0.3 µm
Portata nominale Qn870 l/min
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.509 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroFibra di vetro borosilicato, Poliestere
Materiale scarico di condensaAcciaio inox